??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202026 - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202026
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202026
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionserdkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, mittlere Leiterplattenebene, Farbe: silberfarben, Breite: 6 mm, Höhe: 30,6 mm, Tiefe: 20,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626005379
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAB577
Tiefe
20.800 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626005379
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Funktionserdkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt für UM-BASIC-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 2 mit der Tragschiene
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink