??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202027 - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202027
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202027
DESCSHORT
Description short
Contact de terre fonctionnel
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, niveau inférieur du circuit imprimé, coloris: argenté, largeur: 6 mm, hauteur: 25,7 mm, profondeur: 20,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626005386
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
20.800 mm
BAB664
matériau
Steel
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4055626005386
AAW338
Manufacturer product designation
Contact de terre fonctionnel
AAU734
Manufacturer product description
Contact de terre pour boîtier ouvert UM-BASIC, permettant de connecter le circuit imprimé du niveau 3 au rail DIN
AAO057
Product type
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink