??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202033 - UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202033
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202033
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Farbe: lichtgrau (7035), Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Tiefe: 68,95 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626005447
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
BAB577
Tiefe
68.950 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626005447
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Farbe: lichtgrau (7035), Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Tiefe: 68,95 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink