??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202045 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202045
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202045
DESCSHORT
Description short
Elément latéral
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN/montage mural (avec bride de fixation en option), Élément latéral (gauche) avec pied de montage pour rail DIN, coloris: gris clair (7035), largeur: 19,5 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626005492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.019 kg
BAB577
profondeur
39.450 mm
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
Yes
AAO663
GTIN
4055626005492
AAW338
Manufacturer product designation
Elément latéral
AAU734
Manufacturer product description
Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée
AAU731
Manufacturer product family
UM-BASIC/PRO 122
AAO057
Product type
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink