??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202047 - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202047
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202047
DESCSHORT
Description short
Elément latéral
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Élément latéral pour capot profilé en U, coloris: gris clair (7035), largeur: 10,35 mm, hauteur: 97,51 mm, profondeur: 39,7 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626005515
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.011 kg
BAB577
profondeur
39.700 mm
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4055626005515
AAW338
Manufacturer product designation
Elément latéral
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Élément latéral pour capot profilé en U, coloris: gris clair (7035), largeur: 10,35 mm, hauteur: 97,51 mm, profondeur: 39,7 mm
AAO057
Product type
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink