??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202074 - UM-ALU 4-100,5 FRONT 40 ALUSP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202074
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202074
DESCSHORT
Description short
Plaque frontale pour données
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 101,8 mm, longueur: 40 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER PA..
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4-100,5 FRONT 40 ALUSP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356987431
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
40 mm
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.024 kg
BAB577
profondeur
2 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356987431
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque frontale pour données
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 101,8 mm, longueur: 40 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER PA..
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Product type
UM-ALU 4-100,5 FRONT 40 ALUSP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169910
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink