??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202085 - UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202085
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202085
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Profilabdeckung UM-ALU 4 AU..L.., Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75,4 mm, Höhe: 2 mm, Tiefe: 73,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356987424
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.068 kg
BAB577
Tiefe
73.500 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356987424
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Profilabdeckung UM-ALU 4 AU..L.., Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75,4 mm, Höhe: 2 mm, Tiefe: 73,5 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-72
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169910
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink