??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202857 - UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202857
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202857
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Seitenelement mit Busdurchbruch (rechts), Breite: 19,5 mm, Höhe: 127,8 mm, Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626241791
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
BAB577
Tiefe
39.450 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAO663
GTIN
4055626241791
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-PRO 108
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink