??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202906 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202906
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202906
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Breite: 57,6 mm, Höhe: 21,9 mm, Tiefe: 17 mm, Farbe: anthrazitgrau (7016)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RPI-BC A+-ADAPTER ATGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626257235
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
57.600 mm
BAA020
Höhe
21.900 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
17 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626257235
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+
AAO057
Herstellerprodukttyp
RPI-BC A+-ADAPTER ATGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85472000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink