??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203146 - HCS-C MINI C C C C 7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203146
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2203146
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronikgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, Front eben geschlossen bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HCS-C MINI C C C C 7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626377001
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAG975
Schutzart (IP)
IP54
BAF016
Breite
70.500 mm
BAA020
Höhe
110 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.088 kg
BAB577
Tiefe
26 mm
BAB664
Werkstoff
ABS
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626377001
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronikgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, Front eben geschlossen bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben
AAO057
Herstellerprodukttyp
HCS-C MINI C C C C 7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink