??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203161 - HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203161
MANUID
Product number of the Manufacturer
2203161
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier portable C-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626377742
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
Indice de protection IP
IP54
BAF016
Largeur
87 mm
BAA020
hauteur
164 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.203 kg
BAB577
profondeur
30.500 mm
BAB664
matériau
ABS
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4055626377742
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier portable C-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis
AAO057
Product type
HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink