??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203364 - UCS SW 125-F 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203364
MANUID
Product number of the Manufacturer
2203364
DESCSHORT
Description short
Paroi latérale
DESCLONG
Description long
Boîtiers universels, Design plat, largeur: 96 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS SW 125-F 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626427768
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAG975
Indice de protection IP
IP40
BAF016
Largeur
96 mm
BAA020
hauteur
39.500 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.009 kg
BAB577
profondeur
2 mm
BAB664
matériau
PC
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626427768
AAW338
Manufacturer product designation
Paroi latérale
AAU734
Manufacturer product description
Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 125 x 87 mm et 145 x 125 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 47 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur gris clair similaire à RAL 7035
AAO057
Product type
UCS SW 125-F 7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink