??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203400 - UCS HAC 9005
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203400
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2203400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Höhenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalgehäuse, Breite: 16,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS HAC 9005
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626427966
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAG975
Schutzart (IP)
IP40
BAF016
Breite
16.100 mm
BAA020
Höhe
16.100 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.024 kg
BAB577
Tiefe
25 mm
BAB664
Werkstoff
PC
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626427966
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Höhenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Höhenadapter zur Verwendung im UCS-Gehäuse für 67 mm Varianten; Polycarbonat; Farbe schwarz ähnlich RAL 9005
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS HAC 9005
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink