??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203880 - ICS20-TL100X12-7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203880
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2203880
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseoberteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Oberteil, mit transparentem Klappdeckel, Breite: 20 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ICS20-TL100X12-7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626465555
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
20 mm
BAA020
Höhe
101 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
BAB577
Tiefe
14.350 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626465555
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseoberteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Oberteil, mit transparentem Klappdeckel, Breite: 20 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
ICS20
AAO057
Herstellerprodukttyp
ICS20-TL100X12-7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink