??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
2215・2216
部品表
2215-6C
MODEL
機種形番
PS
接続口径
OPT1
オプション1
無記号 : 標準
OPT2
オプション2
OPT3
オプション3
OPT4
オプション4
OPT5
添付品
A
110 mm
B
24 mm
C
44 mm
F
206 mm
H
63(φ48) mm
P
9 mm
INFOTEXT
情報テキスト
外形寸法図