??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kukamet
Açıklama
223
Malzeme listesi
223 - 2
MODELNO
Model number
223 - 2
F1
Force
2500 N
FI
YIELD (F1:Fi)
5:1 N
ANGLE
Angle
180 °
WEIGHT
Weight
220 g
A
30.5 mm
A2
16 mm
A3
29 mm
A4
14.5 mm
B
18.5 mm
B2
6 mm
B3
12 mm
D
M6 mm
D2
Ø 10 mm
H
28.5 mm
H2
34 mm
H3
53 mm
L
54 mm
L2
94 mm
R
9.5 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/223.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/223.pdf