2250068-3
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250068-3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250068_3/2250068_3.prj},{NB=2250068-3},{SHA256=7M/9B+5O8enlX6nw6m+zqs1dMd+8U1dJirCfIQf3g1o=},{INAME=00217__22500682d3},{PN=2250068-3},{DESC=1X1, 726, 10/100, Tab Up| Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=1X1},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{OT=0 to 70},{PR=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250068_3
Bill of material
2250068-3
PN
Part Number
2250068-3
DESC
Description
1X1, 726, 10/100, Tab Up| Without LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1
LED
No
LEDT
LED Type
-
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
N/A