2250536-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250536-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250536_1/2250536_1.prj},{NB=2250536-1},{PN=2250536-1},{DESC=2X4, 5G, -40 to 85ºC, 4PPoE 100W, GY/GY},{BRAND=TRP},{NOP=2X4},{SPEED=5G},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{HP=Standard},{OT=-40 to 85},{EMI=Yes},{PR=4PPoE 100W},{DEFAULTSORTATTR=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250536-1
Bill of material
2250536-1
PN
Part Number
2250536-1
DESC
Description
2X4, 5G, -40 to 85ºC, 4PPoE 100W, GY/GY
BRAND
Brand
TRP
NOP
Number of Ports
2X4
SPEED
Speed
5G
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
4PPoE 100W