SLA-99164
unitray
Cable Tray Straight Sections
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_straight_sections/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/225mm_9_rung_spacing.prj},{NB=SLA-99164},{SHA256=C+a4df8ZTQsPNPbvJwl8ExwSpnrqRfznzQWiYZ12m6Y=},{INAME=00159__sla2d99164},{DESC=Straight Length},{MF=Aluminum},{SIDEHT=9 - E/ 203 mm (8.0)\"},{L=91 - 9.1 m (30')},{W=6 - 450 mm (18)\"},{RS=4 - 225 mm (9)\"},{PN=SLA-99164}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
225mm 9 Rung Spacing - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Bill of material
SLA-99164
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
9 - E/ 203 mm (8.0)"
L
Length
91 - 9.1 m (30')
91 - 9.1 m (30')
W
Width
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
RS
Rung Spacing
4 - 225 mm (9)"
PN
Part Number
SLA-99164
SLA-99164