??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
225mm 9 Rung Spacing - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
SLA-86054
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
RS
Rung Spacing
4 - 225 mm (9)"
PN
Part Number