您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22630.28-1-A1.25
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630_27_30.prj},{NB=22630.28-1-A1.25},{TYPE=22630.28},{MA=SUJ2},{HA=-},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7800},{B=1.0},{A=1.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22630-27-30 - 頭錐形(標準)
明細表
22630.28-1-A1.25
PN
品號
22630.28-1-A1.25
22630.28-1-A1.25
TYPE
22630.28
22630.28
MA
材質
SUJ2
SUJ2
HA
硬度
-
-
ROHS
綠色檢驗
YES
B
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
mm
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
WED
網站
網站