??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
22710-05 - Cales de mise à niveau en acier avec revêtement isolant antidérapant, pose libre
Nomenclature
27710-05-137092035
BEST
Référence
27710-05-137092035
DB
Charge continue
20 kn
BELASTUNG
Charge admissible max
35 kN
DREHMSS
Couple exercé sur la vis d'arrêt
20 Nm
HV
Réglage en hauteur
0.15 mm
GEW
Poids environ
0.9329 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.