??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
2273547 - Door holders
Bill of material
22-7-3547
PREVIEW
REF
Reference
22-7-3547
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
polished
A
200 mm
WEIGHT
weight
630 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30229-door-holders.html