??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2276. - Unité pilote conique selon norme Mercedes-Benz
Nomenclature
2276.1.A.0980
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2276_pdf
D
mm
D1
Diamètre nominal
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
Diamètre de douille
mm
H
Longueur de la douille
28.000 mm
H1
25.000 mm
H2
12.000 mm
L1
mm
L2
mm
L
Longueur totale
mm
GEW
Poids
kg
F1
Force de ressort avec précharge
daN
F2
Force de ressort pressé
daN
ZTC
Numéro du tarif douanier
84669380