??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2279295 - ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2279295
MANUID
Product number of the Manufacturer
2279295
DESCSHORT
Description short
Élément intermédiaire
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (7035)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356286305
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
22.600 mm
BAA020
hauteur
99 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.018 kg
BAB577
profondeur
112.850 mm
BAB664
matériau
Polyamide
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356286305
AAW338
Manufacturer product designation
Élément intermédiaire
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (7035)
AAU731
Manufacturer product family
ME MAX...G U-U1
AAO057
Product type
ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink