??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2285580 - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2285580
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2285580
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Federleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918055981
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAF016
Breite
95 mm
BAA020
Höhe
35.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.196 kg
BAB577
Tiefe
30.100 mm
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ327
Rastermaß 1
0 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
2.800 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAO663
GTIN
4017918055981
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Federleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
FRONT-SFL 2,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink