??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2285580 - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2285580
MANUID
Product number of the Manufacturer
2285580
DESCSHORT
Description short
Connecteur femelle
DESCLONG
Description long
Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918055981
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAF016
Largeur
95 mm
BAA020
hauteur
35.300 mm
AAF040
poids net
0.196 kg
BAB577
profondeur
30.100 mm
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ327
Grid dimensions 1
0 mm
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
2.800 mm
BAA097
couleur du boîtier
green
AAO663
GTIN
4017918055981
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur femelle
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
FRONT-SFL 2,5
AAO057
Product type
FRONT-SFL 2,5/F32/ZD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink