??
카탈로그 탐색
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2299.61.1x100.00 - Elektrický dopravník, CLEAN LINE
Kusovník
2299.61.18100.00
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2299_61.pdf
TYP
TYPDESC
Ausführung
A1
A2
Délka
B1
Šířka
C1
Výška
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Transportgewicht max. (ohne Rinne)
kg
RG
Rinnengewicht max.
kg
HUB
zdvih
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Warnsystem (Bewegungssensor)
integriert
BZ
Start/Stopp
über SPS steuerbar
MS
Motor- u. Überlastungsschutz
integriert
GE
Geräuschemmision
60
EA
Energieaufnahme
kW
AG
Elektrischer Anschluss, Steuereinheit
M23
IP
Schutzart
IP66
T
Temperaturbereich (zul. Umgebungstemperatur)
-20 bis +100 °C
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84313900