??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
23/24 Series - Light Medium Duty - Economy Series - 250LB
Bill of material
23PO25GB8206YY
PN
Part Number
23PO25GB8206YY
SERIES
Series
OS
Overall Size
BHP
Bolt Hole Pattern
1-3/4" x 2-7/8" slotted to 3"
MBS
Mounting Bolt Size
5/16 Дюйм
D
Wheel Dia.
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
WT
Wheel Type
CAP
Load Cap.
180 lbs.
BT
Bearing Type
WC
Wheel Color
H
Overall Height
3 1/4 Дюйм
R
Swivel Radius
2 1/4 Дюйм
BR
Brake Options
FINISH
Finish