카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Globe Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/geradsitzventile/pneumatisch/2301-muffe.prj},{NB=2301-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692},{PPATH=2301muffe.prj},{DN=25},{D=G 1},{LTA=GM86},{L=90.00},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=12},{KH=1.000},{SAA=N3},{NR=8},{LTACF=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2301-MUFFE - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design threaded port connection G, NPT, RC
Bill of material
2301-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692
DN
Orifice size
25
25
D
Port connection G
G 1
G 1
mm
LTA
Port Connection GM_NM_RC
GM86
GM86
ANTG
Actuator size
070
070
KV
Kv-Value-Water
12
12
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
8692
8693
8694
8692
8693
8694