23050.0112
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23050-0006.prj},{NB=23050.0112},{PN=23050.0112},{MA=鋼},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=24},{D1=14.2},{D2=20.0},{T=5.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 49
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
23050 (Spherical washer, Conical seat, Steel) - 球面華司 錐型座 (水平調整)
明細表
23050.0112
PN
品號
23050.0112
23050.0112
MA
材質
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
PS
備註
錐型座
錐型座
D
24
24
mm
D1
14.2
14.2
mm
T
5.0
5.0
mm
R
0.0
0.0
mm
WED
網站
網站