??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-670 - blokada izolacji, 0,08 ... 0,2 mm²/0,2 mm²„j"
Lista materiałowa
231-670 HI
BESTNR
Nr zamówienia.
231-670
BEZEICHNUNG
Description
Blokada izolacji, biały
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.2 (e) / 0.08 - 0.14 (f) mm²
RM
raster
5.00 mm
HOEHE
wysokość
5.15 mm
BREITE
szerokość
4.20 mm
TIEFE
głębokość
24.60 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
0.310 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92