??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-671 - Fermaisolante, 0,25 - 0,5 mm²
Lista materiale
231-671 HI
BESTNR
Codice art.
231-671
BEZEICHNUNG
Designazione
Fermaisolante, grigio chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 0.5 mm²
RM
Passo
5.00 mm
HOEHE
Altezza
5.15 mm
BREITE
Larghezza
4.20 mm
TIEFE
Profondita
24.60 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
0.232 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92