??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-671 - Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5 mm²
Stückliste
231-671 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
231-671
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Isolierungsstopp, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 0.5 mm²
RM
Rastermaß
5.00 mm
HOEHE
Höhe
5.15 mm
BREITE
Breite
4.20 mm
TIEFE
Tiefe
24.60 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
0.232 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92