??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-673 - Fermaisolante, 0,08-0,2 mm² / 0,2 mm² “r”
Lista materiale
231-673 HI
BESTNR
Codice art.
231-673
BEZEICHNUNG
Designazione
Fermaisolante, bianco
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 0.2 (e) / 0.08 - 0.14 (f) mm²
RM
Passo
7.50 mm
HOEHE
Altezza
5.15 mm
BREITE
Larghezza
4.20 mm
TIEFE
Profondita
34.60 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92