??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311700 - EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311700
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311700
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, kundenspezifische Variante für 50 Hz-Triggerung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356287326
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAP798
Anwendungsnorm
DIN VDE 0110, DIN VDE 0106-101
AAF040
Nettogewicht
0.039 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
4 V
AAF704
min. Eingangsspannung
207 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.035 A
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAO663
GTIN
4046356287326
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, kundenspezifische Variante für 50 Hz-Triggerung
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink