??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311700 - EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311700
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311700
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, version propre au client pour amorçage 50 Hz
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356287326
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAP798
Norme d'application
DIN VDE 0110, DIN VDE 0106-101
AAF040
poids net
0.039 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
207 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.035 A
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
GTIN
4046356287326
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, version propre au client pour amorçage 50 Hz
AAO057
Product type
EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink