??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
23120 - Клапан сброса давления - метрический
Спецификация
B23120-3/4-PP
PN
Номер детали
MAT
Тип материала
Полипропилен
SN
Серия
Дроссельные и предохранительные/регулирующие клапаны
IC
Размер входного соединения
OC
Outlet Connection Size
ICG
Пол входного патрубка
Внешняя резьба
ICTT
Тип резьбы впускного патрубка
BSPT
OCG
Outlet Connection Gender
Внутренняя резьба
OCTT
Тип резьбы выходного штуцера
BSPT
AA
A
26.92 mm
BB
B
60.45 mm
WW
W
69.34 mm
LL
L
133.35 mm
MINP
Минимальное давление
0 bar
MAXP
Максимальное давление
bar
WE
Вес сетки
0.16 kg