??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
23120 - 圧力リリーフバルブ‐メートル法
部品表
B23120-3/4-PP
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
ポリプロピレン
SN
シリーズ
スロットルバルブ及び圧力リリーフ/調整バルブ
IC
インレット接続サイズ
OC
コンセント接続サイズ
ICG
インレット接続の種類
オス
ICTT
インレット接続ねじの種類
BSPT
OCG
コンセント接続の種類
メス
OCTT
アウトレット接続ネジの種類
BSPT
AA
A
26.92 mm
BB
B
60.45 mm
WW
W
69.34 mm
LL
L
133.35 mm
MINP
最小圧力
0 bar
MAXP
最大圧力
bar
WE
正味重量
0.16 kg