??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
23120 - Soupape de décharge à pression - métrique
Nomenclature
B23120-3/4-PP
PN
Article
MAT
Matiére
Polypropyléne
SN
Série
Vannes d'étranglement et de décharge/régulation de pression
IC
Filetage d'admission
OC
Filetage de sortie
ICG
Type de filetage d'entrée
Filetage Mâle
ICTT
Type de filetage d'entrée
BSPT
OCG
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
OCTT
Type de filetage du raccord de sortie
BSPT
AA
A
26.92 mm
BB
B
60.45 mm
WW
W
69.34 mm
LL
L
133.35 mm
MINP
Pression minimale
0 bar
MAXP
Pression maximale
bar
WE
Poids net
0.16 kg