??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2313779 - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2313779
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2313779
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Steckverbinder, Kabelabgang: gerade
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356572965
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAF016
Breite
25 mm
BAA020
Höhe
10 mm
BAD875
Nettogewicht
35.800 g
AAO663
GTIN
4046356572965
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SC-Duplex-Steckerset für Standard-PROFINET- PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink