??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2313779 - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2313779
MANUID
Product number of the Manufacturer
2313779
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour fibres optiques
DESCLONG
Description long
Connecteur pour fibres optiques, sortie du câble: droit
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356572965
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAF016
Largeur
25 mm
BAA020
hauteur
10 mm
BAD875
poids net
35.800 g
AAO663
GTIN
4046356572965
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour fibres optiques
AAU734
Manufacturer product description
Jeu de connexteurs SC-Duplex pour câbles à fibre optique PROFINET- PCF standards avec un diamètre des différents éléments de 2,2 mm. Composé de 2 connecteurs duplex à montage rapide avec protection antiflambage.
AAO057
Product type
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink