??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-132/031-000 à 232-154/031-000 - Connecteur femelle THT, Droit, Pas 5 mm, Bride de fixation, Broche à souder 0.6 x 1.0 mm
Nomenclature
232-142/031-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.25 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.60 mm
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1