??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-232/031-000 bis 232-254/031-000 - THT-Federleiste, abgewinkelt, Rastermaß 5 mm, Befestigungflansch, Lötstift 0.6 x 1.0 mm
Stückliste
232-242/031-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
18.25 mm
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1