??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-609 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-609
BESTNR
Codice art.
232-609
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
9
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
48.00 mm
TIEFE
Profondita
53.95 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
12.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14