??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-635 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
232-635
BESTNR
Bestell-Nr.
232-635
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
28.00 mm
TIEFE
Tiefe
41.50 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
6.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14