??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-662 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
232-662
BESTNR
No de produit
232-662
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
41.50 mm
TIEFE
Profondeur
15.50 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
4.150 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14