??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-665 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-665
BESTNR
Codice art.
232-665
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
54.00 mm
TIEFE
Profondita
38.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
9.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14