??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-670 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
232-670
BESTNR
No de produit
232-670
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
10
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
75.50 mm
TIEFE
Profondeur
53.95 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
20.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14