??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-670 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
232-670
BESTNR
Bestell-Nr.
232-670
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
10
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
75.50 mm
TIEFE
Tiefe
53.95 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
20.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14